StarTech.com

1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Gelb

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

Produkt-ID: USBAUB1MYL

  • Elegantes gelbes Design
  • Schlanker Micro USB-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Gelb
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m gelbes Micro USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Pink
USBAUB1MPK
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Pink

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Blau
USBAUB1MBL
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Blau

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Grün
USBAUB1MGN
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Grün

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB1MBK
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt