Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
Optimale Dateiübertragung von Ihrem MP3-Player, PDA oder digitalem Camcorder mit Mini-USB-Anschluss
Produkt-ID: USB2HABM6IN
- Gibt Ihnen die Freiheit, mehr Bilder und MP3-Dateien mit höheren Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s herunterzuladen
- Geeignet für viele verschiedene Digitalkameras, Camcorder und mobile Geräte
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses USB 2.0-Kabel ist ein hochwertiger Ersatz für das Kabel, dass mit Ihrem Mini USB-Mobilgerät mitgeliefert wurde. Oder Sie können es als Zweitkabel auf Reisen mitnehmen.
Das Kabel ist hervorragend zum Anschließen von Geräten, z. B. Smartphone, GPS, Digitalkamera oder mobile Festplatte, an Ihren PC oder Mac-Computer für alltägliche Aufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen geeignet.
Das USB2HABM6IN 15-cm-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Senden Sie sofort Bilder per E-Mail, indem Sie Bilddateien von der digitalen Kamera auf Ihren PC herunterladen.
- Das Aufrüsten eines USB-Kabels ist die kostengünstigste Lösung, um die Leistung Ihrer digitalen Kamerazu maximieren.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ideales Ersatz-USB-Kabel zum Übertragen von Bildern, Videos, MP3-Dateien von digitalen Kameras, digitalen Camcordern, MP3-Playern, PDAs und anderen mobilen Geräten auf Ihren Laptop oder Desktop-PC
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931151 | |
UPC Code | 065030840644 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Grau | |
Kabellänge | 152.4 mm [6 in] | |
Produktgewicht | 17 g [0.6 oz] | |
Produktlänge | 152.4 mm [6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 15 cm Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B |
Verwandte Produkte
30 cm Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
Kurzes, kompaktes, sparsames Mini USB-Kabel, perfekt zum Laden und Synchronisieren von Blackberry, Handy oder Kamera
91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten
Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom
1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B
Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom
Zubehör
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2HABM6IN_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.