StarTech.com

30 cm Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Kurzes, kompaktes, sparsames Mini USB-Kabel, perfekt zum Laden und Synchronisieren von Blackberry, Handy oder Kamera

Produkt-ID: USB2HABM1

  • USB A-Stecker auf USB Mini-B-Stecker
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
USB2HABM6IN
15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel

Optimale Dateiübertragung von Ihrem MP3-Player, PDA oder digitalem Camcorder mit Mini-USB-Anschluss

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
90cm Mini USB Kabel - A auf B rechts gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
90cm Mini USB Kabel links gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8m Mini USB Kabel - A auf Mini B linksgewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St
USBRETAUBMB
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Micro oder Mini USB-Mobilgeräte unterwegs mit diesem mobilen USB 2.0-Combo-Kabel

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
30cm Mini USB 2.0 Kabel - USB A auf Mini B - Bu/St

Konvertieren Sie ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Zubehör