StarTech.com

30cm Mini USB 2.0 Kabel - USB A auf Mini B - Bu/St

Konvertieren Sie ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel

Produkt-ID: USBMUSBFM1

  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 GBit/s
  • Strapazierfähige Konstruktion für zuverlässige Leistung
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 25 mm [1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm USB 2.0-Kabel - USB A-auf-Mini B – Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel
USB2HABM6IN
15 cm Mini USB 2.0 A auf Mini B Kabel

Optimale Dateiübertragung von Ihrem MP3-Player, PDA oder digitalem Camcorder mit Mini-USB-Anschluss

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Kurzes, kompaktes, sparsames Mini USB-Kabel, perfekt zum Laden und Synchronisieren von Blackberry, Handy oder Kamera

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt