StarTech.com

90cm Mini USB Kabel - A auf B rechts gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USB2HABM3RA

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Überblick

Das 91 cm lange USB-rechtsgewinkelte Mini USB-Kabel USB2HABM3RA ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Mini USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, GPS-Geräten, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des rechtsgewinkelten Mini USB-Anschlusses können Sie auf Ihre Mini USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Mini USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 91 cm USB A-auf-linksgewinkeltes Mini B-Kabel (USB2HABM3LA), das genauso praktisch ist wie das rechtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Mini USB B-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Uneingeschränkter Zugriff auf Mini USB-Mobilgeräte
  • Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Anwendungen

Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, währen Sie Ihr Mini USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 26.3 g [0.9 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 31.1 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 90cm Mini USB Kabel - A auf B rechts gewinkelt

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8m Mini USB Kabel - A auf Mini B linksgewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
90cm Mini USB Kabel links gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB6IN
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
UUSBMUSBFM
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St

Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt