StarTech.com

90cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker/Buchse

Verlängert Ihr aktuelles USB-Kabel um 0,9 m

Produkt-ID: USBEXTAA3BK

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Das 0,9 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA3BK verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse und erweitert so die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-Geräten um bis zu 0,9 m. Diese Lösung ist hervorragend für die bessere Platzierung von Peripheriegeräten oder zusätzliche Flexibilität für vorhandene USB-Ports geeignet. Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel ist vollständig kompatibel mit USB 1.1- und USB 2.0-Geräten und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
  • Spritzgegossene Zugentlastung erhöht Flexibilität und Strapazierfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Datenverlusts aufgrund von Kabelbelastung.

Anwendungen

Erweitern Sie die USB-Verbindung zum Anschließen eines USB-Druckers oder eines beliebigen USB-Peripheriegeräts an einen PC oder Mac bei hochleistungsfähiger Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 0 kg [0.1 lb]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,9 m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu
USBEXTAA6IN
15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA6BK
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
1m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA1MW
1m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 1 m

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA2MW
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 2 m

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA3MW
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM2
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM3
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse
USBEXTAA5DSK
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse

Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 1,8m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT5M
5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 5 Meter

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT10M
10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 10 Meter

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
USB2AAEXT15M
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter

71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT20M
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT25M
25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 25 Meter

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT35M
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter

149,99 € ohne USt
179,99 € mit USt
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
151,19 € mit USt
USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse
USB2CHADP
USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse

Laden Sie schnell Ihre Mobilgeräte wie Tablets (iPad, Samsung usw.) oder Smartphones von einem USB 2.0-Port

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

Zubehör