StarTech.com

15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm

Produkt-ID: USBEXTAA6IN

  • USB A-Stecker auf USB A-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 25 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm USB 2.0 Verlängerungsadapterkabel A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 1,8m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt