StarTech.com

1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.

Produkt-ID: USBEXTAA6BK

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  • Spritzgegossene Zugentlastung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Überblick

Das 1,8 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA6BK verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse, sodass die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-Geräten um bis zu 1,8 m erweitert wird. Diese Lösung ist hervorragend für die bessere Platzierung von Peripheriegeräten oder zusätzliche Flexibilität für vorhandene USB-Ports geeignet.

Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel ist vollständig kompatibel mit USB 1.1- und USB 2.0-Geräten und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Spritzgegossene Zugentlastung erhöht Flexibilität und Strapazierfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Datenverlusts aufgrund von Kabelbelastung.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Erweitern Sie die USB-Verbindung zum Anschließen eines USB-Druckers oder eines beliebigen USB-Peripheriegeräts an einen PC oder Mac bei hochleistungsfähiger Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu
USBEXTAA6IN
15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse
USBEXTAA6BK
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse

Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
1m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA1MW
1m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 1 m

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA2MW
2m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 2 m

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A  - Stecker/Buchse - Weiß
USBEXTPAA3MW
3m USB 2.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse - Weiß

Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM2
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM3
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse
USBEXTAA5DSK
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse

Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 1,8m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT5M
5m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 5 Meter

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT10M
10m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 10 Meter

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
USB2AAEXT15M
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter

71,99 € ohne USt
86,39 € mit USt
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT20M
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
USB2AAEXT25M
25m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 25 Meter

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB2AAEXT35M
35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter

149,99 € ohne USt
179,99 € mit USt
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
151,19 € mit USt

Zubehör