StarTech.com

1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 1,8m

Produkt-ID: USBEXTAA_6

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  • Spritzgegossene Zugentlastung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 87.3 g [3.1 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 7.7 mm [0.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 88.3 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
USBPLATE
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)

Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Zubehör