StarTech.com

1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Produkt-ID: USB2HAB6

  • Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 89.3 g [3.2 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.9 cm [5.1 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 90.3 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
9m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz

Verlängern Sie den Abstand zu Ihren USB 2.0 Geräten um 10 Meter

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
USB2HAB50AC
15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker

Verbindet USB 2.0 Geräte bis zu 15m entfernt ohne Signalverlust

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
USB2HAB65AC
20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um bis zu 20 m

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91cm USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - USB Kabel 90° abgewinkelt

Schließen Sie USB 2.0-Peripheriegeräte an Ihren Computer an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB1ML
1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB2ML
2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB3ML
3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
90cm USB A auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFBM3
90cm USB A auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St

Montieren Sie Ihr USB-Gerät intern, und verbinden Sie es über eine Blendenmontage-USB-A-Verbindung

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

Zubehör