StarTech.com

20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um bis zu 20 m

Produkt-ID: USB2HAB65AC

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB 'B'-Stecker
  • Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
Sehen Sie mehr
  • Plug&Play, keine Treiber erforderlich
  • Stromversorgung über den USB-Bus - keine externe Stromquelle erforderlich
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 19.8 m [65 ft]
Produktgewicht 807 g [28.5 oz]
Produktlänge 19.8 m [65 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 22.6 cm [8.9 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 968 g [34.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 m Aktives USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
9m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz

Verlängern Sie den Abstand zu Ihren USB 2.0 Geräten um 10 Meter

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt