Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com35m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 35 Meter
Produkt-ID: USB2AAEXT35M
- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
- Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 35 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT35M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 35 Meter.
Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.
Das Verlängerungskabel USB2AAEXT35M (USB-Extender) unterstützt Übertragungsraten von bis 480 Mbit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Erweitert die Reichweite eines USB 2.0-Geräteanschlusses um 35 m
- Stromversorgung direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die USB 2.0-Grenze von 5 Metern hinaus
Abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932073 | |
UPC Code | 065030846738 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | 1A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 0.35 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | H | |
Stromverbrauch | 5 | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 35 m [114.8 ft] | |
Produktgewicht | 1505 g [53.1 oz] | |
Produktlänge | 35 m [114.8 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 kg [3.8 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 35 m aktives USB 2.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse | |
1 - Universales Netzteil | ||
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia |
Verwandte Produkte
15m USB 2.0 Repeater Kabel - Aktives USB Verlängerungskabel
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 15 Meter
20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Verlängern Sie den Abstand zwischen einem Computer und einem USB 2.0 Gerät um 20 Meter
Zubehör
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2AAEXT35M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.