×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
Produkt-ID: USB2HAB5M
- Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB5M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.
Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Geeignet für jedes USB 2.0-Gerät oder Ergänzungskarte
Kompatibel mit USB 1.1-Geräten
Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige Kabel
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931718 | |
UPC Code | 065030845519 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB B (4-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 5 m [16.4 ft] | |
Produktgewicht | 164 g [5.8 oz] | |
Produktlänge | 5 m [16.4 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 168 g [5.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
USB2HAB1M
1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
USB2HAB2M
2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB2HAB3M
3 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
USB2HAB50CM
0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2HAB5M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.