Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
Produkt-ID: USBAB2ML
- 1x USB A-Stecker
- 1x linksgewinkelter USB B-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewinkelten USB-B -Stecker ausgestattet und ermöglicht eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten und die Installation an engen Stellen.
Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 2m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel (USBAB2MR), das denselben Komfort wie das linksgewinkelte Kabel, bietet aber eine Verbindung mit dem USB-Gerät in entgegengesetzter Richtung.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Anschließen von USB 2.0-Geräte wie Drucker, Scanner oder externen USB-Festplatten selbst in schwer erreichbaren Bereichen und an engen Stellen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932972 | |
UPC Code | 065030852050 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB B (4-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktgewicht | 63 g [2.2 oz] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade auf linksgewinkelt | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 69 g [2.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m USB 2.0 A-auf-linksgewinkeltes B-Kabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBAB2ML_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.