StarTech.com

3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Produkt-ID: USBAB3ML

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x linksgewinkelter USB B-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktgewicht 89 g [3.1 oz]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 95 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m USB 2.0 A-auf-linksgewinkeltes B-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB1ML
1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB2ML
2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt