StarTech.com

4 Port Ladestation für USB Geräte - 48W/9.6A

Laden Sie bis zu vier Mobilgeräte gleichzeitig über einen zentralen Standort

Produkt-ID: ST4CU424EU

  • Laden Sie fast jedes Mobilgerät dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2
  • Bieten Sie die schnellstmögliche Stromversorgung für jedes angeschlossene Gerät bis zu insgesamt 48 Watt (9,6 A), aufgeteilt auf alle vier Anschlüsse
  • Sparen Sie Platz und Steckdosen durch eine einzige konsolidierte Ladestation
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Ports 4
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
4 - Kurzschlussanzeige neben jedem Anschluss
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 48
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 128 g [4.5 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 10.3 cm [4.1 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 563 g [19.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Ladestation
2 - Wandmontagehalterungen
1 - EU-Netzteil
2 - Gummifüße
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Zubehör