StarTech.com

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät

Produkt-ID: USBUB2PCARB

  • 1x 2,1-A-Micro USB-Ladekabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0-Port
  • Kompaktes Design
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Eingangsspannung 12 ~ 24 DC
Eingangsstrom 2.2 ~ 1.2A
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 116.4 cm [45.8 in]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 49 g [1.7 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 35 cm [13.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 62 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro USB-Fahrzeugladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - Hohe Leistung 21 Watt / 4,2 A

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A
USB2PCARBK
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBUB2PCARW
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
USB2PCARBKS
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß
USB2PCARWHS
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A
USBLT2PCARB
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A

Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBLT2PCARW
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör