StarTech.com

Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

Produkt-ID: UUSBOTGADAP

  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
  • 1x Micro USB 'B'-Stecker
  • 1x USB ‘A’ Buchsen Verbindungsport
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 17 mm [0.7 in]
Produktgewicht 6 g [0.2 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 39 mm [1.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 8 g [0.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro USB OTG-Adapter Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt