StarTech.com

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

Produkt-ID: USB2TYPEM2M

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Barrel-Stromanschluss (Größe M, AD: 5,50, ID: 2.10) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 49 g [1.7 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 54 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB-auf-Typ M Barrel-5-V-Gleichstromkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker
USB2TYPEM
91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt