StarTech.com

91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

Produkt-ID: USB2TYPEM

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Barrel-Stromanschluss (Größe M, AD: 5,50, ID: 2.10) Stecker
Strom
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm USB-auf-Type-M-Barrel-5-V-DC-Stromkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91cm USB A auf Mini B Kabel - USB Y-Kabel für externe Festplatten

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B

Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Kurzes, kompaktes, sparsames Mini USB-Kabel, perfekt zum Laden und Synchronisieren von Blackberry, Handy oder Kamera

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt