StarTech.com

USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus

Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an.

Produkt-ID: USBPS2PC

  • Separate PS/2 Tastatur- und Mauseingänge.
  • Verbindung mit dem Computer über eine einzige USB-Hostverbindung.
  • Plug and Play-fähig.
Sehen Sie mehr
  • Keine Treiber oder Software erforderlich.
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich.
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Chesen - CSC0101A-S16G
Industrienormen USB 1.1
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1 freier USB-Port
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 43.5 cm [17.1 in]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 43.5 cm [17.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 86 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-PS/2-Tastatur/Maus-Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör