StarTech.com

USB 3.0 Verlängerungskabel 1,8m Schwarz -SuperSpeed USB A Kabel Stecker / Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 SuperSpeed-Kabel um bis zu weitere 1,8 m

Produkt-ID: USB3SEXT6BK

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB ‘A’-Buchse
  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
Sehen Sie mehr
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 76 g [2.7 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 86 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6
1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt