Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Produkt-ID: USB3SEXTAA6

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

Merkmale
  • 1x USB ‘A’-Stecker

  • 1x USB ‘A’-Buchse

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen

Mehr Merkmale . . .
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion

  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s

  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

Verfügbar in
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € mit USt

ID: USB3SEXTAA6

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (1,8 m, A-A) USB3SEXTAA6 ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.

Dieses USB 3.0-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für SuperSpeed USB-Geräteverbindungen der nächsten Generation entwickelt und verlängert eine USB 3.0-Kabelverbindung um 1,8 Meter. Es bietet volle USB 3.0-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät.

Unser USB 3.0-Verlängerungskabel zeichnet sich durch eine hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Das USB3SEXTAA6 wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Verlängert ein USB 3.0-Kabel um bis zu 1,8 m bei Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und gewährleistet eine ideale Verbindung selbst über große Entfernungen
  • Das abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Design trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen (EMI) für optimale Konnektivität zu vermeiden
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 0.1 kg [0.2 lb]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.