StarTech.com

10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 10m

Produkt-ID: USB3AAEXT10M

  • Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
  • Plug&Play, keine Treiber erforderlich
  • USB-Bus-betrieben
Sehen Sie mehr
  • Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
  • Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
  • Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen
127,99 € EUR ohne USt
153,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kaskadieren von bis zu 2 USB3FAAEXT10M-Geräten für weitere Erweiterung
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.35 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 10
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 491 g [17.3 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 758 g [26.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 m aktives USB 3.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
1 - Universales Netzteil
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT3M
3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 3m

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT5M
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 5m

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt

Zubehör