StarTech.com

1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz

Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

Produkt-ID: USB3CAB1M

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB 'B'-Stecker
  • USB-IF-zertifiziert SuperSpeed USB 3.0
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 49 g [1.7 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 58 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB 3.0-zertifiziertes A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
USB3CAB2M
2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz

Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
USB3CAUB1M
1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz

Verbinden Sie Micro-B USB 3.0 Gerät mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt