StarTech.com

2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

Produkt-ID: USB3AUB2MS

  • Schlankes Kabel - Außendurchmesser (AD) von 4,8 mm
  • Neues Design, dünner vergossener Micro USB 3.0-Anschluss
  • Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kabel und Anschlüsse entsprechen den Spezifikationen von USB 3.0 SuperSpeed
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 0.1 g [0 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 104 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m langes, schlankes SuperSpeed USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB15CMS
15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB15CMS
15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB50CMS
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB1MS
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB3MS
3m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt