StarTech.com

1,5m SuperSpeed USB 3.0 Desktop Verlängerungskabel - Stecker / Buchse - Schwarz

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

Produkt-ID: USB3SEXT5DKB

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
  • Hochwertige abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.5 m [5 ft]
Produktbreite 13.5 mm [0.5 in]
Produktgewicht 134 g [4.7 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.5 m [5 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 225 mm [8.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 139 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,5 m schwarzes Desktop-SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel - A auf A – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
USB3SEXT5DSK
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
USB 3.0 Verlängerungskabel 1,8m Schwarz -SuperSpeed USB A Kabel Stecker / Buchse
USB3SEXT6BK
USB 3.0 Verlängerungskabel 1,8m Schwarz -SuperSpeed USB A Kabel Stecker / Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 SuperSpeed-Kabel um bis zu weitere 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt