StarTech.com

50cm Slim Micro USB 3.0 Kabel rechtsgewinkelt

Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel

Produkt-ID: USB3AU50CMRS

  • Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
  • Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
  • Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche
  • Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m rechtsgewinkeltes Slim-Micro-USB 3.0-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
USB3AU50CMLS
50cm Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt

Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
USB3AUB50CMS
50cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St

Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt