Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m Slim Micro USB 3.0 Kabel rechtsgewinkelt
Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel
Produkt-ID: USB3AU1MRS
- Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, das auch als USB 3.0-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräten so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem rechtsgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet.
Stellen Sie USB 3.0-Geräte so auf, wie Sie möchten
Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie am bequemsten ist, ohne sich um ein Verbiegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen.
Dieses vielseitige Kabel ist mit einem rechtsgewinkelten Stecker ausgestattet, der nicht nur die normale Passform am Anschluss bietet, sondern auch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert.
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.0-Mobilgeräte
Ersetzen Sie das Kabel, das mit dem Micro USB-Mobilgerät mitgeliefert wurde, oder nutzen Sie es als Zweitkabel zum Reisen.
Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.
Problemlos eine Verbindung mit Ihren Mobilgeräten herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefone oder Tablets ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.
Das USB3AU1MRS 1 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Anwendungen
Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933513 | |
UPC Code | 065030861281 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 26/32 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1 m [3.3 ft] | |
Produktgewicht | 32 g [1.1 oz] | |
Produktlänge | 1 m [3.3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade auf rechtsgewinkelt | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 38 g [1.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1m Rechtsgewinkeltes, Slim Micro USB 3.0-Kabel |
Verwandte Produkte
1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel
1m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB3AU1MRS_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.