Home Kabel USB 3.0 Kabel

USB 3.0 Kabel

Unsere SuperSpeed USB 3.0 Kabel bieten langlebige und zuverlässige Leistung, mit Unterstützung für volle USB 3.0 Leistung, bis zu 5Gb/s - 10x schneller als USB 2.0, eine deutliche Zeitersparnis, die schnellere Datenübertragung und Gesamtleistung liefert.
1 bis 10 von 11 Ergebnissen
USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz
USB3EXT6INBK
USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängert die Reichweite des USB-Ports um 15 cm

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
1,5m SuperSpeed USB 3.0 Desktop Verlängerungskabel - Stecker / Buchse - Schwarz
USB3SEXT5DKB
1,5m SuperSpeed USB 3.0 Desktop Verlängerungskabel - Stecker / Buchse - Schwarz

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz
USB3SEXT1MBK
USB 3.0 Verlängerungskabel 1m - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau
USB3SEXT1M
1 m SuperSpeed USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Blau

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu einen weiteren Meter

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT10M
10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 10m

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT5M
5 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 5m

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
USB3AAEXT3M
3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 3m

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau
USB3SEXT5DSK
1,5m USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - Blau

Verlängern Sie einen USB 3.0-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6
1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz
USB3SEXT2MBK
2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz

Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu 2 weitere Meter

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt