StarTech.com

1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie externe USB 3.0-Geräte an

Produkt-ID: USB3SAB1M

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 52 g [1.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 58 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m SuperSpeed USB 3.0-Kabel - A auf B - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
USB3SAB3MBK
3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie Ihre USB 3.0-Geräte über größere Entfernungen an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz
USB3SAB1MRA
1m USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B rechts gewinkelt - Schwarz

Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt