StarTech.com

1m USB C-Kabel - Schwarz

Robustes USB 2.0-Kabel Typ C | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

Produkt-ID: RUSB2CC1MB

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem hochwertigen USB-Type-C-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Robustes USB-C-Kabel mit Kevlar®-Aramid-Faser für eine höhere Zugfestigkeit (fünfmal stärker als Stahl)
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Dank einer weichen TPE-Ummantelung ermöglicht sie mit diesem 1 Meter langen Kabel flexible Verbindungen
  • Dieses gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte, hochwertige USB-C-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produkthöhe 5 mm [0.2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 2.000
Package Length 220.000
Package Width 125.000
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB-C-Kabel

Zertifikate