StarTech.com
Neu

2m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Schwarz

Robustes USB A auf USB C Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabel

Produkt-ID: RUSB2AC2MB

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem hochwertigen USB-2.0-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Robustes USB-C-Kabel mit Kevlar®-Aramid-Faser für eine höhere Zugfestigkeit (fünfmal stärker als Stahl)
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 2 Meter langen USB-auf-USB-Datenübertragungskabel
  • Dieses gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte USB-2.0-auf-USB-C-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 10.000
Produktgewicht 45.000
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 70.000
Package Length 215.000
Package Width 125.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-A-zu-USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Schwarz
Neu
RUSB2AC1MB
1m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Schwarz

Robustes USB A auf USB C Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabel

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
1m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Weiß
Neu
RUSB2AC1MW
1m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Weiß

Robustes USB A auf USB C Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabel

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
2m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Weiß
Neu
RUSB2AC2MW
2m USB 2.0 auf USB C-Kabel - Weiß

Robustes USB A auf USB C Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabel

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt