StarTech.com

1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

Produkt-ID: USB2AC1M

  • Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C
Feuchtigkeit 10 bis 85 %
Lagertemperatur 10°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 20/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 28 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB 2.0 USB-C-auf-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
USB2CB1M
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
USB2CUB1M
USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m

Laden oder Synchronisieren Sie Ihre USB 2.0 Micro-B-Geräte über einen USB-C-Host

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C Kabel
USB31CC1M
1m USB 3.1 USB-C Kabel

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel
USB31CB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 3.1- oder 3.0 USB-B-Geräte an einen USB-C-Host an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
USB31CUB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
USB31CAADP
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter

Schließen Sie Ihren USB Typ-C-Laptop mit diesem robusten Adapter an ein USB-Peripheriegerät an.

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
1m USB auf USB-C Kabel - St/St
USB31AC1M
1m USB auf USB-C Kabel - St/St

USB-A zu USB-C™-Kabel | USB-IF-Zertifiziert | USB 3.1 (10 Gbit/s)

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt