StarTech.com

1m USB auf USB-C Kabel - St/St

USB-A zu USB-C™-Kabel | USB-IF-Zertifiziert | USB 3.1 (10 Gbit/s)

Produkt-ID: USB31AC1M

  • Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit einem USB-IF-zertifizierten USB-zu-USB-C-Kabel
  • Übertragen Sie Daten jetzt noch schneller - mit diesem USB-3.1-Kabel, das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10-Gbit/s unterstützt
  • Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte über Ihr USB-A-Ladegerät oder Ihren Laptop auf
  • Schließen Sie neuere USB-C-Peripheriegeräte an Laptops an, die nicht über USB-C-Anschlüsse verfügen
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 49 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB 3.1 USB-C-auf-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 3.1 USB-C Kabel
USB31CC1M
1m USB 3.1 USB-C Kabel

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel
USB31CB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 3.1- oder 3.0 USB-B-Geräte an einen USB-C-Host an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
USB31CUB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
USB31CAADP
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter

Schließen Sie Ihren USB Typ-C-Laptop mit diesem robusten Adapter an ein USB-Peripheriegerät an.

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel
USB2AC1M
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
USB2CB1M
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt