StarTech.com

USB-C Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte mit weniger Unordnung

Produkt-ID: USB2CC50CM

  • Bietet 0,5 Meter Kabellänge für Verbindungen über kurze Distanz
  • Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 0 cm [0 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0
USB2CC1M
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0-USB-C-Geräte, z. B. Ihr MacBook oder Chromebook, mithilfe eines USB-C-Netzladegeräts

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0
USB2CC2M
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte über größere Entfernungen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
USB2CC3M
USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-Type-C-Geräte über größere Entfernungen

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
USB2CC1MR
USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Type-C-Mobilgeräte, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt