StarTech.com

USB-C auf USB-C Kabel - ST/ST - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an, und reduzieren Sie Kabelsalat

Produkt-ID: USB31CC50CM

  • Kurzes 50-cm-Kabel, das sich bestens für Verbindungen mit kurzer Distanz und mobile Anwendungen eignet.
  • Laden Sie Filme herunter, sichern Sie Dateien, und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte schneller dank Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt volle 4K-60Hz-Videoübertragung und DisplayPort 1.2
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K @ 60Hz
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 12.3 mm [0.5 in]
Produktgewicht 29 g [1 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 29 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 3.1 USB-C Kabel
USB31CC1M
1m USB 3.1 USB-C Kabel

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt