StarTech.com

USB-C auf Micro B Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte an Ihren USB Type-C-Host an und vermeiden Sie Kabelsalat

Produkt-ID: USB31CUB50CM

  • USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung mit einem USB 3.1-Host und -Gerät
  • Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
  • Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 31 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
USB31CUB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt