StarTech.com

USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert

Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen

Produkt-ID: USB2C5C4M

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bereitstellung von bis zu 5 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihres USB-C-Laptops
  • Bietet 4 Meter Kabellänge
Sehen Sie mehr
  • Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
23,99 € EUR ohne USt
28,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 4 m [13.1 ft]
Produktgewicht 219 g [7.7 oz]
Produktlänge 4 m [13.1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 229 g [8.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0
USB2CC1M
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0-USB-C-Geräte, z. B. Ihr MacBook oder Chromebook, mithilfe eines USB-C-Netzladegeräts

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0
USB2CC2M
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte über größere Entfernungen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt