StarTech.com

USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 1,8m - USB 3.0 (5Gbit/s) - USB-IF zertifiziert

Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen

Produkt-ID: USB315C5C6

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bereitstellung von bis zu 5 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihres USB-C-Laptops
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
33,99 € EUR ohne USt
40,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K bei 60 Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 21 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 85 g [3 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 93 g [3.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Kabel mit Power Delivery (3A) - St/St - 2m - USB 3.0 - Zertifiziert
USB315CC2M
USB-C Kabel mit Power Delivery (3A) - St/St - 2m - USB 3.0 - Zertifiziert

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™-Geräte und versorgen Sie sie mit Strom

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt