StarTech.com

USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen an Ihren Computer an

Produkt-ID: USB2AC2M

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 49 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB-C-zu-USB-A-Kabel - USB 2.0

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
USB31CAADP
USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter

Schließen Sie Ihren USB Typ-C-Laptop mit diesem robusten Adapter an ein USB-Peripheriegerät an.

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C Kabel
USB31CC1M
1m USB 3.1 USB-C Kabel

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB auf USB-C Kabel - St/St
USB31AC1M
1m USB auf USB-C Kabel - St/St

USB-A zu USB-C™-Kabel | USB-IF-Zertifiziert | USB 3.1 (10 Gbit/s)

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
USB31CUB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel
USB2AC1M
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
USB2CB1M
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0
USB2CC1M
USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0-USB-C-Geräte, z. B. Ihr MacBook oder Chromebook, mithilfe eines USB-C-Netzladegeräts

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0
USB2CC2M
USB-C Kabel 2m - St/St - USB 2.0

Laden Sie Ihre USB 2.0 USB-C-Geräte über größere Entfernungen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
USB2CUBADP
USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0

Schließen Sie mithilfe eines standardmäßigen Micro-USB-Kabels Ihr USB Type-C-Mobilgerät an einen USB-A-Host an

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt