StarTech.com

USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Verbinden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte mit Ihrem Computer, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

Produkt-ID: USB2AC1MR

  • Rechtwinkliger USB-C-Stecker, mit dem Sie Ihr Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen verbinden können.
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0 m [0 ft]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 28 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel
USB2AC1M
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt