StarTech.com

USB auf USB-C Kabel - St/St - 1m - USB 3.0 - USB A zu USB-C

Zum Anschließen Ihrer USB Typ-C-Geräte an Ihren Computer

Produkt-ID: USB315AC1M

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 41 g [1.4 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Zertifikate