StarTech.com

USB-A auf USB-C Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1(10Gbit/s)

Schließen Sie ein USB-Typ-C-Gerät an Ihren Laptop oder PC an, und reduzieren Sie Kabelsalat

Produkt-ID: USB31AC50CM

  • Unterstützung von USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung eines USB 3.1-Hosts und -Geräts.
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
13,99 € EUR ohne USt
16,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 29 g [1 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 29 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf USB-C Kabel - St/St
USB31AC1M
1m USB auf USB-C Kabel - St/St

USB-A zu USB-C™-Kabel | USB-IF-Zertifiziert | USB 3.1 (10 Gbit/s)

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt