StarTech.com

1 Port eSATA/ SATA Controller PCI Schnittstellenkarte inkl. Low Profile Slotblech

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen freien PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem internen SATA- und einem externen eSATA-Port auf.

Produkt-ID: PCIESATA2I

  • 1 interner SATA-Port und 1 externer eSATA-Port
  • Unterstützt Festplatten hoher Speicherkapazität mit 48-bit Adressierung logischer Blöcke (LBA).
  • Entspricht den Serial ATA 1.0a-Spezifikation mit Übertragungsraten von bis zu 1,5 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Unabhängige 256 Byte FIFOs (32 bit x 64 deep) für jeden SATA-Kanal.
  • Integrierte PCI-DMA-Engines.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6421
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle eSATA & SATA
SATA
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Gbit/s
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
Typ und Rate SATA I (1.5 Gbps)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Interne Ports 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Physische Eigenschaften
Produktbreite 54 mm [2.1 in]
Produktgewicht 46.6 g [1.6 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 12.1 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 135 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI eSATA-Karte
1 - SATA-Datenkabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Software-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Zubehör