StarTech.com

2 Port SATA II Mini PCI Express Controller Karte

Fügen Sie Ihrem kompakten oder eingebetteten System über einen Mini PCIe-Steckplatz 2 SATA-Ports hinzu.

Produkt-ID: MPEXSATA22I

  • Zwei unabhängige SATA-Kanäle
  • Vollständig kompatibel mit den Festplatten der SATA Revision 1 & 2 (HDD), Solid-State-Laufwerken (SSD) und optischen Laufwerken (CD/DVD/BD)
  • Eingebaute RAID-Unterstützung (JBOD, BIG, 0, 1)
Sehen Sie mehr
  • Full Length Mini PCI Express-Formfaktor
  • Dank 48-bit-LBA auch für Großraum-SATA-Laufwerke geeignet
  • Entspricht den PCI Express-Mini-Karten-Spezifikationen 1.2
  • Geeignet für Legacy Command Queuing (LCQ) und systemeigenes Befehls-Queuing (NCQ)
  • Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Die 2-Port Mini PCIe-auf-SATA-Controller-Karte MPEXSATA22I dient zum Erweitern eines kompakten oder eingebetteten Systems um 2 SATA 3-GBit/s-Anschlüsse über einen Mini-PCI-Express-Erweiterungssteckplatz (Mini-Karte). Sie eignet sich perfekt zum Erhöhen der Kapazität eines Systems, das nur über eine sehr begrenzte Anzahl von internen Anschlüssen verfügt. Die Mini-PCIe-auf-SATA-Controller-Karte ist mit allen seriellen ATA-Geräten kompatibel, einschließlich Festplatten (HDDs), Solid-State-Laufwerken (SSD) und optischen Laufwerken (CD/DVD/BD). Diese PCI-Express-auf-SATA-Controller-Karte ist eine vielseitige Lösung für interne Speicheranwendungen bietet integrierte RAID-Unterstützung (JBOD, BIG, RAID 0, RAID 1) und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Maximiert die Platzeffizienz, indem zwei unabhängige SATA-Ports durch Mini PCI Express hinzugefügt werden, und stellt somit eine ideale Lösung für eingebettete und sehr kompakte Systeme dar.
  • 48-Bit-LBA-Unterstützung für Festplatten mit großen Kapazitäten und eingebauten RAID für Leistung oder Redundanz
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Anwendungen

Erweitern Sie Systeme mit Mini PCI Express-Steckplätzen, wie Mini-ITX und kleinere Platinen, um zusätzliche SATA-Ports.

Fügen Sie kompakten oder eingebetteten Systemen RAID-Unterstützung hinzu.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Mini PCI Express
Chipset-ID Silicon Image - SiI3132
Kartentyp Integriert
Ports 2
Schnittstelle SATA
Leistung
LBA-Unterstützung 48-bit
Max. Datenübertragungsrate 3,0 Gbit/s
Portvervielfältigung Nein
RAID Ja
Typ und Rate SATA II (3 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Interne Ports 2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die MPEXSATA22I unterstützt RAID unter einem Linux-Betriebssystem nicht
System- und Kabelanforderungen Full Length Mini PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 7.8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 4 mm [0.2 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 131 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini PCIe-SATA-Karte
2 - SATA-Kabel - 50 cm
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system

Zertifikate

Zubehör