StarTech.com

Thunderbolt 3 zu eSATA Adapter + USB 3.1 (10Gbit/s) Port - Mac / Windows

Fügen Sie Ihrem Thunderbolt™-3-fähigen Laptop, Tablet oder anderem Gerät einen eSATA-Port und einen USB-3.1 Gen 2 Hub-Port hinzu

Produkt-ID: TB3ESATU31

  • Stellt über eine einzige Thunderbolt 3-Schnittstelle eine Verbindung zu einem eSATA (6Gbit/s) und einem Type A USB 3.1 (10Gbit/s) her
  • Kompatibel mit MacBook Pro and Laptops mit Windows; benötigt eine Thunderbolt 3-Schnittstelle mit 15 W
  • Unterstützt Thunderbolt 3 mit zwei zugehörigen PCI Express Lanes (eine pro Schnittstelle)
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes und robustes Gehäuse mit einem integrierten Thunderbolt 3-Kabel für einfachen Transport
  • Thunderbolt 3-zertifiziert
  • Versorgt Geräte (bis zu 1 A über den USB-Port), die über einen Bus betrieben werden mit Strom
  • Einfach einzurichten mithilfe der Plug-and-Play-Installation bei unterstützten Betriebssystemen, die systemeigene Treiber verwenden
  • Die eSATA-Schnittstelle unterstützt SATA I/II/III-Verbindungen
  • Die USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle unterstützt UASP und ist abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0
  • Stromversorgung über BUS - keine externe Stromversorgung erforderlich
88,99 € EUR ohne USt
106,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
ASMedia - ASM1061 (eSATA)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle eSATA
USB 3.1 Gen 2
Leistung
LBA-Unterstützung 48-bit
Max. Datenübertragungsrate 20 Gbit/s (Thunderbolt)
6 Gbit/s (eSATA)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Portvervielfältigung Ja
RAID Nein
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Benötigt einen Laptop mit einer Thunderbolt 3-Schnittstelle mit einer Leistung von 15 W.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 40-50 % RH
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 160 mm [6.3 in]
Produktbreite 52 mm [2 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 24 cm [9.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 150 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt™ 3-Adapter
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

Zertifikate