StarTech.com

3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montieren Sie sowohl PCIe (NVMe)- als auch SATA-basierte M.2 SSDs in Ihrem Computer mithilfe dieser PCI Express-Adapterkarte

Produkt-ID: PEXM2SAT32N1

  • Erweitern Sie die Speicherkapazität und steigern Sie die Leistung Ihres Computers mit Steckplätzen für zwei M.2-SATA-SSDs und einer M.2-PCIe-SSD
  • Unterstützt PCI Express 3.0 (x4), ideal für eine leistungsstarke M.2-PCIe-SSD (NVMe)
  • SATA-Steckplätze weisen ein Passthrough-Design auf, sodass die Laufwerke an die SATA-Ports am Host-PC angeschlossen werden können
Sehen Sie mehr
  • Volle Bandbreite für jedes M.2-Laufwerk gleichzeitig verfügbar (bis zu ca. 40 Gbit/s für M.2 PCIe-Laufwerke und bis zu 6 Gbit/s für M.2-SATA III-Laufwerke)
  • Umfassende Installationskompatibilität mit Unterstützung zahlreicher M.2-Laufwerke (2280, 2260, 2242, 2230)
  • Einstellbare Abstandshalter und mehrere Montageöffnungen unterstützen SSDs mit 80 mm, 60 mm, 42 mm und 30 mm
  • BS-unabhängig, ohne erforderliche Treiber, ermöglicht eine schnelle problemlose Einrichtung
  • Ausgestattet mit Full Profile-Halterung, Low Profile- (Halbhöhen)-Halterung für Installation in Kompaktcomputern im Lieferumfang enthalten
  • Kann in x4, x8 oder x16-PCIe-Steckplätze installiert werden
53,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Industrienormen Seriell ATA 3.0-Spezifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbit/s)
PCI Express 3.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 3
Schnittstelle M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
Leistung
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
MTBF 50.000 Stunden
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Interne Ports 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s pro Lane. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s pro Lane.
System- und Kabelanforderungen Ein mit PCI Express (PCIe) kompatibler Computer und ein verfügbarer PCI Express x4, x8 oder x16 Steckplatz
Ein oder zwei SATA-Hostports am Hostcomputer (z. B. die SATA-Controller- Karte oder die Motherboard-SATA-Ports im Computer)
Ein Betriebssystem, das PCIe-SSDs (NVMe) nativ unterstützt, wie:
- Windows® 8 und höher
> - Mac OS 10.10.3 und höher
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - M.2-Laufwerkstatus/-aktivität
1 - Strom
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20%~80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 127 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2 NGFF SSD-Adapterkarte mit 3 Ports
1 - Low Profile-Slotblech
3 - M.2-Montageschrauben
3 - M.2-Abstandshalter für Montage
3 - M.2-Befestigungsmuttern
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter
PEX4M2E1
x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter

Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzu

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzu

95,99 € ohne USt
115,19 € mit USt
2 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit 2 mSATA Anschlüssen und HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA3422
2 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit 2 mSATA Anschlüssen und HyperDuo SSD Tiering

Kombinieren Sie SSD-Leistung mit HDD-Kapazität und erstellen Sie so ein HyperDuo-Array mit 2 x mSATA- und 2 x SATA-Festplatten über einen einzigen PCI-Express-Steckplatz

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt
3 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit mSATA Anschluss und HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA343
3 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit mSATA Anschluss und HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 1 internen mSATA-Port und 3 interne SATA III (6 Gbit/s)-Ports über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering
PEXSAT34RH
4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 4 interne SATA III-Ports (6 Gbit/s) über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör