StarTech.com

PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter

PCI Express Schnittstellenkarte | FireWire 400 | Texas Instruments TSB82AA2

Produkt-ID: PEX1394A2V2

  • Mit einem TI 1394 OHCI-kompatiblen Host-Controller
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
  • Zwei 6-polige FireWire 400-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s.
Sehen Sie mehr
  • Plug and Play-fähig.
  • PCI Express 1.1- und IEEE-Bestimmungen 1394a-2000 Std, 1394-1995 Std-konform
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - TSB82AA2
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle FireWire 400 (1394a)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 400 Mbit/s
Typ und Rate FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 68.000
Produktgewicht 49.000
Produkthöhe 17.800
Produktlänge 8.9 cm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30.000
Package Length 142.000
Package Width 170.000
Versandgewicht (Verpackung) 117.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express FireWire-Karte
1 - Full Profile-Slotblech (vorinstalliert)
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
PEX1394B3LP
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 2 native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte
PEX1394B3
3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte

Fügen Sie Ihrem Computer zwei native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI-Express-Steckplatz hinzu.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
EC1394B2
2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Laptop mit Steckplatz für ExpressCard 2 FireWire800-Ports hinzu

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard
EC13942
2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

Fügt 2 Firewire 400-Ports zu jedem mit einem ExpressCard-Steckplatz ausgerüsteten Laptop hinzu

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern
PCI1394MP
4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz mit 4 FireWire-Ports auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt