StarTech.com

HP Chromebook 14 HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

Produkt-ID: HPC14VGAUGEK

  • Enthält 1 HDMI-auf-VGA-Adapter, 1 USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter mit USB Passthrough-Port
  • HDMI-auf-VGA-Adapter unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Kompakte, leichte Adapter für maximale Mobilität
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 12.6 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt